chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-100M/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-100M/TEL
Nr katalogowy 6627982
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
1193,64 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
100
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
12
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Liczba przewodów
12
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Długość kabla
100
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
12
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-100M/TEL
Pozycja ogółem
1193,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie