chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-BK-500M/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-BK-500M/TEL
Nr katalogowy 6627989
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
500
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
4+PE
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
5
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
5420,55 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-BK-500M/TEL
Pozycja ogółem
5420,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie