CABLE8X0.25-XX-PUR-BK-100M/TXL
CABLE8X0.25-XX-PUR-BK-100M/TXL
Thumbnail for CABLE8X0.25-XX-PUR-BK-100M/TXL
Thumbnail for CABLE8X0.25-XX-PUR-BK-100M/TXL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR

CABLE8X0.25-XX-PUR-BK-100M/TXL

Nr katalogowy 6628005
W magazynie
Grupa cenowaH1
Cennik2281,83 zł
Pozycja ogółem2281,83 zł
Ilość
Długość kabla
100
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
8
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Liczba styków
8
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
2

Kluczowe cechy

Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Długość kabla
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
8
CABLE8X0.25-XX-PUR-BK-100M/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej