chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE12X0.14-XX-PUR-BK-100M/TXL
Nr katalogowy 6628007
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
1982,78 zł
Pozycja ogółem
1982,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE12X0.14-XX-PUR-BK-100M/TXL
Dane techniczne
Długość kabla (m)
100
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
12
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Liczba przewodów
12
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
12
Utwórz zapytanie