chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO
Nr katalogowy 6628627
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
10 576,18 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
500
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla
500
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
5
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO
Pozycja ogółem
10 576,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie