chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE12X0.14-XX-PUR-OG-100M/TXO | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE12X0.14-XX-PUR-OG-100M/TXO
Nr katalogowy 6628630
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
1894,64 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
100
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
12
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Liczba przewodów
12
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Długość kabla
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
12
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE12X0.14-XX-PUR-OG-100M/TXO
Pozycja ogółem
1894,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie