chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE4X0.34-XX-PUR-GY-500M/TXG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE4X0.34-XX-PUR-GY-500M/TXG
Nr katalogowy 6628635
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
500
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla
500
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
4
W magazynie
Cennik
6408,88 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE4X0.34-XX-PUR-GY-500M/TXG
Pozycja ogółem
6408,88 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie