chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-GY-100M/TXG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-GY-100M/TXG
Nr katalogowy 6628636
W magazynie
Cennik
1313,87 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
100
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Liczba styków
4+PE
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
5
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-GY-100M/TXG
Pozycja ogółem
1313,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie