chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE8X0.25-XX-PUR-GY-100M/TXG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE8X0.25-XX-PUR-GY-100M/TXG
Nr katalogowy 6628640
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
2250,24 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
100
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
8
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
2
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Długość kabla
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
8
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE8X0.25-XX-PUR-GY-100M/TXG
Pozycja ogółem
2250,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie