chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-100M/TXG | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-100M/TXG
Nr katalogowy 6628642
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
100
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
12
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Liczba pinów
12
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
1.5
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
12
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
1830,45 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-100M/TXG
Pozycja ogółem
1830,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę