chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE3X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE3X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY
Nr katalogowy 6628644
W magazynie
Cennik
1313,87 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
100
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Liczba styków
3
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
3
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE3X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY
Pozycja ogółem
1313,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie