chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-100M/TXY
Nr katalogowy 6628652
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
2250,24 zł
Pozycja ogółem
2250,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE8X0.25-XX-PUR-YE-100M/TXY
Dane techniczne
Długość kabla (m)
100
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
8
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
2
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
8