chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB
Nr katalogowy 6628658
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
915,99 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
100
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
2
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Niebieski
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.5
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.5
Długość kabla
100
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
2
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-100M/TEB
Pozycja ogółem
915,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie