chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-500M/TEB | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-500M/TEB
Nr katalogowy 6628659
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
500
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
2
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Niebieski
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.5
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.5
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
2
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
4447,50 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-500M/TEB
Pozycja ogółem
4447,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie