chevron_left
Menu
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Nr katalogowy 6628664
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
100
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Żółty
Liczba styków
4+PE
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla
100
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
5
W magazynie
Cennik
1082,58 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Pozycja ogółem
1082,58 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie