chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE5X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
CABLE5X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Nr katalogowy 6628666
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
1120,28 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
100
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Żółty
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla
100
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
5
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE5X0.34-XX-PVC-YE-100M/TEY
Pozycja ogółem
1120,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie