chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
CABLE4X0.34-SH-PVC-GY-100M/TEG
Nr katalogowy 6628842
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
1369,40 zł
Pozycja ogółem
1369,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
100
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
4
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE4X0.34-SH-PVC-GY-100M/TEG