chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG
Nr katalogowy 6628857
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
5456,21 zł
Pozycja ogółem
5456,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE(4+1)X0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG
Dane techniczne
Długość kabla (m)
500
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
4+PE
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
5
Utwórz zapytanie