chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CABLE12X0.14-XX-PVC-GY-500M/TEG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
CABLE12X0.14-XX-PVC-GY-500M/TEG
Nr katalogowy 6628863
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
500
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
12
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Liczba przewodów
12
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
12
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
5756,79 zł
Pozycja ogółem
5756,79 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE12X0.14-XX-PVC-GY-500M/TEG
Utwórz zapytanie