chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CABLE5X0.34-SH-PUR-YE-500M/TXY | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE5X0.34-SH-PUR-YE-500M/TXY
Nr katalogowy 6631097
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
500
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
Ekranowanie, Ekran podłączony do nakrętki, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
5
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
7285,14 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE5X0.34-SH-PUR-YE-500M/TXY
Pozycja ogółem
7285,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie