chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE5X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY6713 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
CABLE5X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY6713
Nr katalogowy 6632999
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
500
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał, Obszar spawania
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
AIDA, Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
5
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
11 396,40 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE5X0.34-XX-PUR-YE-500M/TXY6713
Pozycja ogółem
11 396,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę