chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CABLE4422-100M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
CABLE4422-100M
Nr katalogowy 6635424
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla (m)
100
Aplikacja
Dane
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
300
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
4
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
1937,95 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE4422-100M
Pozycja ogółem
1937,95 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie