chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3701 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel siłownika i czujnika odporny na rozpryski spawalnicze
CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3701
Nr katalogowy 6635729
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
500
Aplikacja
Sygnał, Obszar spawania
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Cechy specjalne
Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla
500
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
5
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
8599,52 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3701
Pozycja ogółem
8599,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie