chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE 572-30M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 572-30M
Nr katalogowy 6958118
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla
30
Aplikacja
Dane
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
UL, CSA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
75
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Długość kabla
30
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
4
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
510,47 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE 572-30M
Pozycja ogółem
510,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie