chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID w wersji ekonomicznej
Cable-E-BLIDENT-100M
Nr katalogowy 7030351
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
3897,29 zł
Pozycja ogółem
3897,29 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
100
Aplikacja
RFID
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
Przewód UL typu 20549
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
2
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
Cable-E-BLIDENT-100M