chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Cable-DN-43-100M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający, PUR
Cable-DN-43-100M
Nr katalogowy 8037697
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
100
Aplikacja
Zasilanie
Napięcie nominalne (V)
300
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Długość kabla (m)
100
Typ przewodu
PUR
Liczba przewodów
4
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
1762,19 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
Cable-DN-43-100M
Pozycja ogółem
1762,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie