chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Koncentrator IP67, 4-kanałowy
JBBS-48-M413/EX
Nr katalogowy 6611405
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
2228,84 zł
Pozycja ogółem
2228,84 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
JBBS-48-M413/EX
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
PROFIBUS-PA
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX
Połączenie elektryczne
Gniazdo 7/8″
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
strefa 1
Technika połączeniowa
7/8”
Utwórz zapytanie