chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
JBBS-48-M613/3G | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Koncentrator IP67, 6-kanałowy
JBBS-48-M613/3G
Nr katalogowy 6611406
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
PROFIBUS-PA
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
Ex-Approval
Połączenie elektryczne
Gniazdo 7/8″
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Liczba kanałów
6
Strefa instalacji
strefa 2, non-Ex
Technika połączeniowa
7/8”
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
2265,52 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
JBBS-48-M613/3G
Pozycja ogółem
2265,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie