chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Koncentrator IP67, 6-kanałowy
JBBS-48SC-E613/EX
Nr katalogowy 6611411
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
3469,35 zł
Pozycja ogółem
3469,35 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
JBBS-48SC-E613/EX
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
PROFIBUS-PA
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX
Połączenie elektryczne
Gniazdo M12
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
6
Strefa instalacji
strefa 1
Technika połączeniowa
M12