chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
JBBS-48SC-T415B/EX | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Koncentrator IP67, 4-kanałowy
JBBS-48SC-T415B/EX
Nr katalogowy 6611417
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
PROFIBUS-PA
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX
Połączenie elektryczne
Dławik kablowy
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
strefa 1
Technika połączeniowa
Cable gland
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
JBBS-48SC-T415B/EX
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
2072,44 zł
Pozycja ogółem
2072,44 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie