chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
JBBS-49-M413/EX | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Koncentrator IP67, 4-kanałowy
JBBS-49-M413/EX
Nr katalogowy 6611429
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX
Połączenie elektryczne
Gniazdo 7/8″
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
strefa 1
Technika połączeniowa
7/8”
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
2228,84 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
JBBS-49-M413/EX
Pozycja ogółem
2228,84 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie