chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Koncentrator IP67, 6-kanałowy
JBBS-49SC-E613/3G
Nr katalogowy 6611434
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
3153,50 zł
Pozycja ogółem
3153,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Komponenty magistrali PA
JBBS-49SC-E613/3G
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
Ex-Approval
Połączenie elektryczne
Gniazdo M12
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
6
Strefa instalacji
strefa 2, non-Ex
Technika połączeniowa
M12
Utwórz zapytanie