chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
JBBS-49SC-E613/EX | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Koncentrator IP67, 6-kanałowy
JBBS-49SC-E613/EX
Nr katalogowy 6611435
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX
Połączenie elektryczne
Gniazdo M12
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
6
Strefa instalacji
strefa 1
Technika połączeniowa
M12
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
3469,35 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
JBBS-49SC-E613/EX
Pozycja ogółem
3469,35 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie