chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Koncentrator IP67, 4-kanałowy
JBBS-49SC-M413/3G
Nr katalogowy 6611436
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
2919,15 zł
Pozycja ogółem
2919,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
JBBS-49SC-M413/3G
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
Ex-Approval
Połączenie elektryczne
Gniazdo 7/8″
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
strefa 2, non-Ex
Technika połączeniowa
7/8”
Utwórz zapytanie