chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
JBBS-49SC-T615B/EX | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Koncentrator IP67, 6-kanałowy
JBBS-49SC-T615B/EX
Nr katalogowy 6611443
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX
Połączenie elektryczne
Dławik kablowy
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
6
Strefa instalacji
strefa 1
Technika połączeniowa
Cable gland
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
JBBS-49SC-T615B/EX
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
2208,98 zł
Pozycja ogółem
2208,98 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie