chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator IP20, 4-kanałowy
JRBS-40-4C/EX
Nr katalogowy 6611448
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
853,33 zł
Pozycja ogółem
853,33 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
JRBS-40-4C/EX
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX, Ex-Approval
Połączenie elektryczne
Zaciski sprężynowe
Materiał obudowy
Aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
strefa 1, strefa 2, non-Ex
Technika połączeniowa
Cage clamp terminal
Utwórz zapytanie