chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator IP20, 12-kanałowy
JRBS-40SC-12R/EX
Nr katalogowy 6611463
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
2359,26 zł
Pozycja ogółem
2359,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
JRBS-40SC-12R/EX
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX, Ex-Approval
Połączenie elektryczne
Zdejmowalny blok zaciskowy, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Materiał obudowy
Aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Liczba kanałów
12
Strefa instalacji
strefa 1, strefa 2, non-Ex
Technika połączeniowa
Screw terminal