chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
MBD40-T0415/EX/000 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Multibariera, 4-kanałowa
MBD40-T0415/EX/000
Nr katalogowy 6611757
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Protokół sieciowy
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Aplikacja
Dane
Certyfikaty
ATEX
Połączenie elektryczne
4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe, Dławik kablowy
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszkowo
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
strefa 1
Technika połączeniowa
Cable gland
W magazynie
Grupa cenowa
K3
Cennik
5940,19 zł
Pozycja ogółem
5940,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
MBD40-T0415/EX/000
Utwórz zapytanie