chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TB-4M12-4-5/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny, M12 x 1
TB-4M12-4-5/TXL
Nr katalogowy 6611905
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
5
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
3+PE
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
cULus
Liczba portów
4
Port
M12 × 1
Terminal grupy
Kabel
Przekrój przewodu (mm²)
0.82
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Terminal grupy
Kabel
Port
M12 × 1
Liczba portów
4
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
350,50 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-4M12-4-5/TXL
Pozycja ogółem
350,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie