chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TB-6M12-4P2-CS12H | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny, M12 x 1
TB-6M12-4P2-CS12H
Nr katalogowy 6611962
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
440,16 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
3+PE
Liczba pinów
12
Napięcie nominalne (V)
30
Certyfikaty
cULus
Liczba portów
6
Port
M12 × 1
Terminal grupy
M23 × 1
Kluczowe cechy
Terminal grupy
M23 × 1
Port
M12 × 1
Liczba portów
6
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-6M12-4P2-CS12H
Pozycja ogółem
440,16 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie