chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 4 porty
TB-4M8Z-3P2-FS8
Nr katalogowy U2-28308
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
529,83 zł
Pozycja ogółem
529,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Liczba styków
3
Liczba pinów
8
Napięcie nominalne (V)
30
Cechy specjalne
LED
Certyfikaty
CE, UKCA, RoHS
Liczba portów
4
Port
Ø 8 mm
Terminal grupy
M12 × 1
Kluczowe cechy
Terminal grupy
M12 × 1
Port
Ø 8 mm
Liczba portów
4
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-4M8Z-3P2-FS8