chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TB-8M8Z-3P2-FS12 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 8 portów
TB-8M8Z-3P2-FS12
Nr katalogowy U2-28313
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
3
Liczba pinów
12
Napięcie nominalne (V)
30
Cechy specjalne
LED
Certyfikaty
CE, UKCA, RoHS
Liczba portów
8
Port
Ø 8 mm
Terminal grupy
M12 × 1
Kluczowe cechy
Terminal grupy
M12 × 1
Port
Ø 8 mm
Liczba portów
8
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
671,96 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-8M8Z-3P2-FS12
Pozycja ogółem
671,96 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie