chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TB-4M8M-3N2-FS8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 4 porty
TB-4M8M-3N2-FS8
Nr katalogowy U2-28813
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Liczba pinów
8
Napięcie nominalne (V)
30
Cechy specjalne
LED
Certyfikaty
CE, UKCA, RoHS
Liczba portów
4
Port
M8 × 1
Terminal grupy
M12 × 1
Kluczowe cechy
Terminal grupy
M12 × 1
Port
M8 × 1
Liczba portów
4
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
529,83 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-4M8M-3N2-FS8
Pozycja ogółem
529,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie