chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TB-4M8M-3-10 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 4 porty
TB-4M8M-3-10
Nr katalogowy U2-31272
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
CE, UKCA, RoHS
Temperatura otoczenia min. (°C)
5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Liczba portów
4
Port
M8 × 1
Terminal grupy
Kabel
Liczba przewodów
6
Kluczowe cechy
Terminal grupy
Kabel
Port
M8 × 1
Liczba portów
4
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
742,78 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-4M8M-3-10
Pozycja ogółem
742,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie