chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TB-4M8Z-3P2-5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 4 porty
TB-4M8Z-3P2-5
Nr katalogowy UX00408
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Liczba styków
3
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
LED
Certyfikaty
CE, UKCA, RoHS
Temperatura otoczenia min. (°C)
5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Liczba portów
4
Port
Ø 8 mm
Terminal grupy
Kabel
Liczba przewodów
6
Kluczowe cechy
Terminal grupy
Kabel
Port
Ø 8 mm
Liczba portów
4
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
696,93 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-4M8Z-3P2-5
Pozycja ogółem
696,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie