chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TB-4M8Z-4-5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 4 porty
TB-4M8Z-4-5
Nr katalogowy UX00411
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
5
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
CE, RoHS
Min. temperatura otoczenia (°C)
5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Liczba portów
4
Port
Ø 8 mm
Terminal grupy
Kabel
Liczba przewodów
10
Kluczowe cechy
Terminal grupy
Kabel
Port
Ø 8 mm
Liczba portów
4
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
654,13 zł
Pozycja ogółem
654,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-4M8Z-4-5
Utwórz zapytanie