chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 8 portów
TB-8M8M-3P2-5
Nr katalogowy UX00414
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
819,20 zł
Pozycja ogółem
819,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
5
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
LED
Certyfikaty
CE, UKCA, RoHS
Min. temperatura otoczenia (°C)
5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Liczba portów
8
Port
M8 × 1
Terminal grupy
Kabel
Liczba przewodów
10
Kluczowe cechy
Terminal grupy
Kabel
Port
M8 × 1
Liczba portów
8
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-8M8M-3P2-5