chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TB-8M8Z-4-0.5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 8 portów
TB-8M8Z-4-0.5
Nr katalogowy UX08938
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.5
Aplikacja
Sygnał
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
CE, RoHS
Min. temperatura otoczenia (°C)
5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Liczba portów
8
Port
Ø 8 mm
Terminal grupy
Kabel
Liczba przewodów
19
Kluczowe cechy
Terminal grupy
Kabel
Port
Ø 8 mm
Liczba portów
8
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-8M8Z-4-0.5
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
844,67 zł
Pozycja ogółem
844,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie