chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TB-4M8M-3P2-0.5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 4 porty
TB-4M8M-3P2-0.5
Nr katalogowy UX09200
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.5
Liczba styków
3
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
LED
Certyfikaty
CE, UKCA, RoHS
Min. temperatura otoczenia (°C)
5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Liczba portów
4
Port
M8 × 1
Terminal grupy
Kabel
Liczba przewodów
6
Kluczowe cechy
Terminal grupy
Kabel
Port
M8 × 1
Liczba portów
4
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-4M8M-3P2-0.5
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
695,40 zł
Pozycja ogółem
695,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie