chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Koncentrator pasywny siłowników/czujników, 4 porty
TB-4M8M-4-5-BSM14
Nr katalogowy UX09712
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
973,56 zł
Pozycja ogółem
973,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
1
Liczba styków
4
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Złącze B
, Prosty
Liczba pinów
14
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
CE, UKCA, RoHS
Min. temperatura otoczenia (°C)
5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Liczba portów
4
Port
M8 × 1
Terminal grupy
M16 × 1 z kablem
Liczba przewodów
12
Kluczowe cechy
Terminal grupy
M16 × 1 z kablem
Port
M8 × 1
Liczba portów
4
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Pasywne koncentratory sygnałów
TB-4M8M-4-5-BSM14